VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS

132H0741

VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
46 AMP 380 - 480 VCA
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Ambiente Comercial e Ind. C2
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) Teclado gráfico
D Slot: Sem opções
E Slot: Sem opções
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 33.85 Kilogram
Peso líquido 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
EAN 5714853293902

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo do produto VACON VACON
Série do produto 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Corrente -0046 46 A
Current Description 46 AMP 46 AMP
Tensão de rede -4 380 - 480 VCA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM1X Produto Vacon0100
Caixa de terminais +TBOX Caixa de terminais básica
Freio +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequência +LS50 50 Hz
Medição do display +LSSI Unidades de medida métricas
Nível da documentação +DQCK Guia rápido
Pacote de idiomas do firmware +FL01 Idiomas UK, DE, FI, SE, IT, FR
Firmware do sistema +F0072 Software do sistema GP
Níveis de EMC +EMC2 Ambiente Comercial e Ind. C2
Aprovação marítima +E000 Sem aprovação marítima
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Seleção FB interna +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Bateria relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Placa opcional com slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional com slot E +SE00 Sem opções
Equipamento adicional A +QDSS Somente chave principal
Equipamento adicional B +Q000 Sem equipamento adicional B
Equipamento adicional C +Q000 Sem equipamento adicional C
Embalagem de envio +GSCB Material de embalagem padrão
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação da C-tick +GACT Aprovação da C-Tick
Aprovação da KC +GAKC Aprovação da KC
Tamanho do chassi MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0046-4-X
Modelocode04 +FBIE+HMGR
Modelocode05 +QDSS
Codificação Parte 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Codificação Parte 2 -000003421
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Dimensões LxAxP [mm] 350X500X236 350X500X236
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality