VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS

132H0507

VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP 380 - 480 VCA
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Ambiente Comercial e Ind. C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Teclado gráfico
D Slot: Sem opções
E Slot: Sem opções
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 9.55 Kilogram
Peso líquido 8.8 Kilogram
Volume 0.311 Hectoliter
EAN 5714853290871

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo do produto VACON VACON
Série do produto 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Corrente -0004 4,8 A
Current Description 4,8 AMP 4,8 AMP
Tensão de rede -4 380 - 480 VCA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM1X Produto Vacon0100
Caixa de terminais +TBOX Caixa de terminais básica
Freio +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequência +LS50 50 Hz
Medição do display +LSSI Unidades de medida métricas
Nível da documentação +DQCK Guia rápido
Pacote de idiomas do firmware +FL01 Idiomas UK, DE, FI, SE, IT, FR
Firmware do sistema +F0072 Software do sistema GP
Níveis de EMC +EMC2 Ambiente Comercial e Ind. C2
Aprovação marítima +E000 Sem aprovação marítima
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Seleção FB interna +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Bateria relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Placa opcional com slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional com slot E +SE00 Sem opções
Equipamento adicional A +QDSS Somente chave principal
Equipamento adicional B +Q000 Sem equipamento adicional B
Equipamento adicional C +Q000 Sem equipamento adicional C
Embalagem de envio +GSCB Material de embalagem padrão
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação da C-tick +GACT Aprovação da C-Tick
Aprovação da KC +GAKC Aprovação da KC
Tamanho do chassi MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0004-4-X
Modelocode04 +HMGR
Modelocode05 +QDSS
Codificação Parte 1 VA100X-3L-0004-4-X+BM1X
Codificação Parte 2 -000003356
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906978
STAT NO 06978
Product Hierarchy 87E2686906978
Variant condition (Purch)


















06978
AEA_VACON0100-X+QDSSMM4
AEB_VACON0100-X+Q000MM4
APP_VACON0100-X+A0000MM4
BAT_VACON0100-X+SRNO
CORP_VACON0100-X-R00+HMGR
HMI_VACON0100-X+HMGR
IFB_VACON0100-X+FBM2
MAR_VACON0100-X+E000
OPD_VACON0100-X+SD00
OPE_VACON0100-X+SE00
PILOT
REG_VACON0100-X-R00
SHI_VACON0100-X+GSCB
VACON
VACON0100-3L-0004-4-X
VACON0100-X
VACON0100-X-4
VACON0100-X-4MM4
VACON0100-XMM4
Variant condition (ref. YV00)


















06978
AEA_VACON0100-X+QDSSMM4
AEB_VACON0100-X+Q000MM4
APP_VACON0100-X+A0000MM4
BAT_VACON0100-X+SRNO
CORP_VACON0100-X-R00+HMGR
HMI_VACON0100-X+HMGR
IFB_VACON0100-X+FBM2
MAR_VACON0100-X+E000
OPD_VACON0100-X+SD00
OPE_VACON0100-X+SE00
PILOT
REG_VACON0100-X-R00
SHI_VACON0100-X+GSCB
VACON
VACON0100-3L-0004-4-X
VACON0100-X
VACON0100-X-4
VACON0100-X-4MM4
VACON0100-XMM4
Calculated Net Weight [kg] 8.8
Calculated Gross Weight [kg] 9.55
Calculated Package Weight 0.75
Dimensões LxAxP [mm] 191X316X197 191X316X197
Fábrica da linha do pedido C503 C503
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 8.8

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality