FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8871

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Conversores de Frequências
FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,(E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A2
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 5.236 Kilogram
Peso líquido 4.39 Kilogram
EAN 5702427378506

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H3 (H3) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A2 A2
Codificação Parte 1 FC-202PK37T4E20H3XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 150% (HO) [KW] 0.37 0.37
Potência 110% (NO) [KW] 0.37 0.37
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 90,0 90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 150,0 150,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 0.9 0.9
Perdas NO [W] 35 35
Perdas NO [W] 35 35
Perdas HO [W] 35 35
Perdas HO [W] 35 35
Corrente constante (NO) [A] 1.3 1.3
Corrente intermitente (NO) [A] 1.43 1.43
Corrente constante (NO) [A] 1.2 1.2
Corrente intermitente (NO) [A] 1.32 1.32
Corrente constante (HO) [A] 1.3 1.3
Corrente intermitente (HO) [A] 1.95 1.95
Corrente constante (HO) [A] 1.2 1.2
Corrente intermitente (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202PK37T4E20H3XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality