FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

Conversores de Frequências
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, IP21 / Type 1
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B1
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 21.58 kg
Peso líquido 20.63 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427369986

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E21 IP21 / Type 1
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B1 B1
Codificação Parte 1 FC-202P15KT4E21H1XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 160% (HO) [KW] 11
Potência 110% (NO) [KW] 15
Altura [mm] 494,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0
Profundidade [mm] 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Perdas NO [W] 392
Perdas NO [W] 392
Perdas HO [W] 291
Perdas HO [W] 291
Corrente constante (NO) [A] 32
Corrente intermitente (NO) [A] 35.2
Corrente constante (NO) [A] 27
Corrente intermitente (NO) [A] 29.7
Corrente constante (HO) [A] 24
Corrente intermitente (HO) [A] 38.4
Corrente constante (HO) [A] 21
Corrente intermitente (HO) [A] 33.6
Peso Bruto Calculado [kg] 21.58
Peso líquido calculado [kg] 20.63
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202P15KT4E21H1XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality