FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1067

Conversores de Frequências
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
Trifásico, 380 - 500 VCA,IP55 / Type 12
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A5
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 13.126 Kilogram
Peso líquido 12.51 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5702427156647

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E55 IP55 / Type 12
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A5 A5
Codificação Parte 1 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Altura [mm] 420,0 420,0
Largura s/ opcionais C [mm] 242,0 242,0
Profundidade [mm] 200,0 200,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Perdas HO [W] 225 225
Perdas HO [W] 225 225
Corrente constante (HO) [A] 16 16
Corrente intermitente (HO) [A] 25.6 25.6
Corrente constante (HO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 13.126
Calculated Net Weight [kg] 12.51
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality