Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

12500120

Tampa de extremidade do sensor de latão f. tubo flexível Ø6,7

Detalhes do produto

Peso bruto 0.011 Kilogram
Peso líquido 0.011 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Altura do pacote [mm] 1 mm
Aplicação Cold store
Floor heating
Description Tampa de extremidade do sensor de latão f. tubo flexível Ø6,7
Descrição do produto Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura do pacote [mm] 1 mm
Profundidade do pacote [mm] 4 mm
Quantidade por embalagem 1
Tipo Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality