Compressor Scroll, MLZ026T4LP9B

121L8434

Refrigerantes: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Detalhes do produto

Peso bruto 32.55 Kilogram
Peso líquido 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537425

 

Altura da conexão da sucção [mm] 231 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 360 mm
Altura da placa de apoio [mm] 393 mm
Aprovação CE
UKCA
UL
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
Carga de óleo [L] 1.14 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP22
Conexões de força
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MLZ026T4B
Diâmetro (mm) 164 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60
Grupo de produtos Hermetic compressors
Injeção de líquido NÃO
LRA 45 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number MLZ026T4LP9B
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Scroll compressor MLZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 12
Referência do óleo 215PZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] 4.66
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] 3.42
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] 4.66
RLA 6.4 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Tipo MLZ026B
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Refrigeração de alta temperatura
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 46 cP
Volume de cilindrada [cm3] 57.11 cm³
Válvula de descarga [Nm] 53 N-m
Ângulo de descarga 8590030

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality