Compressor Scroll, SH090A6ALC

120H0005

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/50, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 61.91 Kilogram
Peso líquido 58 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424543495

 

Altura da conexão da sucção [mm] 235 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 451 mm
Altura total [mm] 482 mm
Aprovação CE
UKCA
UL
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.9 kg
Carga de óleo [L] 3 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 470 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 32 A
Código de configuração Individual
Description SH090-6
Diâmetro (mm) 243 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo 1-3/4"Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/3/50
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 0 bar
HP de teste [bar] [Máx] 48.7 bar
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 370 mm
LP de Fábrica [bar] 0 bar
LP de teste [bar] [Máx] 33.3 bar
LRA 157 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 40 A
Model number SH090A6ALC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nome do produto Scroll compressor SH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 60 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.5 Ohm
RLA 28.6 A
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 596 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo SH090
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 207 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 88.4 cm³
Volume lado de alta 0.7 L
Volume lado de baixa 11.7 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8560004
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality