Compressor Scroll, VZN086AGANA

120G0471

Refrigerantes: R290, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 77 Kilogram
Peso líquido 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702734

 

Altura da conexão da sucção [mm] 292 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 486 mm
Altura da placa de apoio [mm] 507 mm
Altura total [mm] 521 mm
Aprovação CE
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
Carga de óleo [L] 3.3 L
CE evaluated Yes
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Corrente de operação máxima [MOC] 27 A
Código de configuração Individual
Description VZN086AG
Diâmetro (mm) 226 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
Family VZN
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-480/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 30 - 140
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE No
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Model number VZN086AGANA
Montagem do vidro Brasado
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Scroll compressor VZN
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R290
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.085 Ohm
SCIP dossier no. 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
SCIP dossier product name VZN086-175
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tecnologia Scroll drive required
Tipo VZN086
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 70 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 528 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 528 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 480 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 480 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 86 cm³
Volume lado de alta 0.9 L
Volume lado de baixa 11.5 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8560258

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality