Compressor Scroll, VLZ035TGNE9A

120G0161

Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Product details

Peso bruto 28.25 Kilogram
Peso líquido 27 Kilogram
Volume 0.075 Cubic meter
EAN 5702424544058

 

Altura total [mm] 415 mm
Approval CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Capacity control INVERTER
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.6 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP22
Connection type Brazed
Contain batteries No
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description VLZ035TGA
Discharge connection comments Rubber plug
Discharge connection height [mm] 371 mm
Discharge connection material Copper
Diâmetro (mm) 165 mm
Economizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
Fase 3
Fitting standard ODF
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-480/3/50-60
Frequency [Hz] 30 - 100
Gauge port HP None
Gauge port LP None
In scope of WEEE No
Liquid injection No
Luva de encaixe -
Material de conexão de sucção Cobre
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Model number VLZ035TGNE9A
Montagem do vidro Rosca
Motor protection Motor protection by frequency converter
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Oil charge [L] 1.3 L
Oil drain 1/4" flare
Oil equalization None
Oil level switch port No
Oil reference 215PZ
Oil type POE
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Packing type industrial packs **Industrial pack: 12 unboxed compressors on pallet (order per multiples of 12)
Packing type single pack *Single pack: Compressor in cardboard box
Power connections Spade
Product Group Hermetic compressors
Product name VLZ
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R404A
R448A
R449A
RLA 8.5 A
SCIP dossier no. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP dossier product name VZH028-044 / VLZ028-044
Segment usage Refrigeration LT
Refrigeration MT
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Suction connection height [mm] 242 mm
Swept volume [cm3] 34.9 cm³
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Torque de montagem [Nm] 11 N-m
TS máxima lado de alta 60 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Type VLZ035
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 528 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 528 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 480 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 480 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 46 cP
Volume lado de alta 0.5 L
Volume lado de baixa 3.2 L
Válvula de descarga [Nm] 53 N-m
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] 0.71 Ohms
Ângulo da conexão de descarga [°] 90 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 90 °
Ângulo de descarga 0VG8213b

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality