SHGX66e/2070-4 L

114Y16635

Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16635

Detalhes do produto

Peso bruto 618.3 Kilogram
Peso líquido 554.5 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Cilindro 6
Classe IP IP 66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comprimento [mm] 1251 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 550 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 800 W
Description SHGX66e/2070-4 L
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family SHG L
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16635
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX66e/2070-4 L
Nome do produto Bare unit
Número de ventiladores 4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Pressure switch No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R134a
R404A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 5/8 in
Tecnologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGX66
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality