OP-UPAC015COP04E

114X6003

Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Refrigerantes: R744, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Detalhes do produto

Peso bruto 360 Kilogram
Peso líquido 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Altura total [mm] 1692 mm
Aplicações HBP
LBP
MBP
Aprovação CE
UKCA
Categoria PED II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Comprimento [mm] 1350 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 1/2 in
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 3.65 A
Código elétrico E
Description OP-UPAC015COP04E
Diâmetro do ventilador [mm] 570 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 15120 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Frequência [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
EAC
Largura [mm] 764 mm
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Nome do produto Package unit
Number of receivers 2
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 62 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 42 dBA
Núm. de fases (compressor) 3
Número de ventiladores 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Pressão alta de projeto[bar] 140 bar
Pressão baixa de projeto[bar] 80 bar
Refrigerantes R744
RLA 16.5 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 386 W
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 572 mm
Tensão 50 Hz [V] 400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 415 V
Tipo Optyma™ iCO2 P04
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador Grade
Tipo de óleo Diamond freeze MA68
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Refrigeração MT
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 400 V
Versão P04
Volume do tanque [L] 7.6 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality