OP-MPAM005COP04G

114X6001

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R744, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 146 Kilogram
Peso líquido 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
Altura total [mm] 834 mm
Aplicações MBP
Aprovação CE
Categoria PED I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CO2
Comprimento [mm] 1350 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 20 W
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.08 A
Código elétrico G
Description OP-MPAM005COP04G
Diâmetro do ventilador [mm] 415 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 1200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
Largura [mm] 480 mm
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Nome do produto Package unit
Number of receivers 2
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 56 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 36 dBA
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Pressão alta de projeto [bar] 140 bar
Pressão baixa de projeto [bar] 80 bar
Refrigerantes R744
RLA 10 A
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 415 mm
Tensão 50 Hz [V] 207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] 253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 207 V
Tipo Optyma™ iCO2 P04
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador Capota
TS max 46 °C
TS min -20 °C
UK RoHS compliance Yes
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 207 V
Versão P04
Volume do tanque [L] 2.5 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality