OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Detalhes do produto

Peso bruto 156 Kilogram
Peso líquido 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564588

 

Altura total [mm] 965 mm
Aplicações MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ028TGA
Comprimento [mm] 481 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 5/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 220 W
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.96 A
Código elétrico E
Description OP-MPPM028VVLP01E
Diâmetro do ventilador [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Frequência aprovada para velocidade variável 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptor CE
Largura [mm] 1406 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) 6.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MCC 8.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM028VVLP01E
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 63 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 43 dBA
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 74 dBA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Refrigerantes R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
RLA 7 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 130 W
SCIP dossier no. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dossier product name OPTYMA P01 G7
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 500 mm
Tecnologia Scroll
Tensão 50 Hz [V] 360 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 440 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus INVERTER P01
Tipo de condensador G7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador H3
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 440 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 360 V
Versão P01
Volume do tanque [L] 6.2 L
Volume interno da bobina do condensador 1.62 mm³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality