OP-LPKM067LLP02E

114X3304

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Detalhes do produto

Peso bruto 168 Kilogram
Peso líquido 138 Kilogram
Volume 73.83 Liter
EAN 5702424595340

 

Altura total [mm] 965 mm
Aplicações LBP
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.5
Compressor Low pressure volume (L) 4.74 L
Compressor model LLZ013T4LQ9B
Comprimento [mm] 531 mm
Condenser volume (L) 1.62
Conexão da linha de líquido [pol.] 1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 140 W
Controle de capacidade Velocidade fixa
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 1.6 A
Código elétrico E
Description OP-LPKM067LLP02E
Diâmetro do ventilador [mm] 560 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.35
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Injeção de líquido Sim
Largura [mm] 1441 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 2.7
LRA 62 A
MCC 13.9 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LPKM067LLP02E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 38 dBA
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 63 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 43 dBA
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 74 dBA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receiver type Vertical
Refrigerantes R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
RLA 8.9 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 72 W
SCIP dossier no. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier product name OPTYMA P02 G7 J7
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 560 mm
Tecnologia Scroll
Tensão 50 Hz [V] 380 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 415 V
Tipo Optyma™ Plus P02
Tipo de condensador G7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador H3
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Versão P02
Volume (L) 0.112 L
Volume do tanque [L] 6.2 L
Volume interno da bobina do condensador 1.62 mm³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality