OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 102 Kilogram
Peso líquido 80 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

Altura total [mm] 813 mm
Aplicações LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Comprimento [mm] 480 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 110 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código elétrico G
Description OP-LPQM068NTP00G
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptor CE
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 1090 mm
LBP Capacidade de refrigeração [kW] (R452A) 1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 53 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPQM068NTP00G
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 60 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 40 dBA
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 71 dBA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Refrigerantes R404A
R452A
R507A
RLA 12.1 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 68 W
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 450 mm
Tecnologia Recíproco
Tensão 50 Hz [V] 220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] 230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo de condensador D7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador H2
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 220 V
Versão P00
Volume do tanque [L] 3.4 L
Volume interno da bobina do condensador 0.58 L

Acessórios

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality