Altura total [mm] |
813 mm |
Aplicações |
LBP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
NTZ048-4 |
Comprimento [mm] |
480 mm |
Conexão da linha de líquido [pol.] |
3/8 in |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
110 W |
Contain batteries |
No |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] |
0.47 A |
Código elétrico |
E |
Description |
OP-LPQM048NTP00E |
Diâmetro do ventilador [mm] |
450 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Plus |
Fase |
3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] |
3300 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
400/3/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] |
230/1/50 |
Frequência [Hz] |
50 Hz |
Grupo de produtos |
Condensing Units |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
Not available for this condition / refrigerant |
Homologação do receptor |
CE |
In scope of WEEE |
Yes |
Largura [mm] |
1090 mm |
LBP Capacidade de refrigeração [kW] (R452A) |
1.1 kW |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
0.4 to 1.6 kW |
LRA |
16 A |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MCC |
4.8 A |
Min fuse rating [A] |
6 A |
Model number |
OP-LPQM048NTP00E |
Nome do produto |
Package unit |
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] |
59 dBA |
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] |
39 dBA |
Núm. de fases (compressor) |
3 |
Núm. de fases (ventilador) |
1 |
Número de ventiladores |
1 |
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] |
70 dBA |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
Refrigerantes |
R404A R452A R507A |
RLA |
3.4 A |
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
68 W |
SCIP dossier no. |
1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
SCIP dossier product name |
OPTYMA P00 A7 D7 |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
5/8 in |
Tamanho da pá do ventilador [mm] |
450 mm |
Tecnologia |
Recíproco |
Tensão 50 Hz [V] |
380 V |
Tensão 50 Hz [V] [Máx] |
415 V |
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] |
230 V |
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] |
230 V |
Tipo |
Optyma™ Plus P00 |
Tipo de condensador |
D7 |
Tipo de conexão |
SOLDA |
Tipo de grade do ventilador |
H2 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
415 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
380 V |
Versão |
P00 |
Volume do tanque [L] |
3.4 L |
Volume interno da bobina do condensador |
0.58 L |