OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 65 Kilogram
Peso líquido 49 Kilogram
Volume 413.854 Liter
EAN 5702428565110

 

Altura total [mm] 650 mm
Aplicações LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Comprimento [mm] 406 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 60 W
Controle de capacidade Velocidade fixa
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.32 A
Código elétrico G
Description OP-LPQM017DPP00G
Diâmetro do ventilador [mm] 365 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 941 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM017DPP00G
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 51 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 31 dBA
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 62 dBA
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R404A
R452A
RLA 3.8 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 25 W
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 365 mm
Tecnologia Recíproco
Tensão 50 Hz [V] 220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] 230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo de condensador A7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador H1
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 220 V
Versão P00
Volume do tanque [L] 1.3 L
Volume interno da bobina do condensador 0.39 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality