OP-LCNC016NPA10G

114F0415

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 26.45 Kilogram
Peso líquido 23 Kilogram
Volume 73.944 Liter
EAN 5702428566896

 

Aplicações LBP
Aprovação CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPT16LA
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 13 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.18 A
Código elétrico G
Description OP-LCNC016NPA10G
Diâmetro do ventilador [mm] 254 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
MCC 3.50 A
Model number OP-LCNC016NPA10G
Nome do produto Bare unit
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R290
SCIP dossier no. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product name OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Tamanho da pá do ventilador [mm] 254 mm
Tensão 50 Hz [V] 207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 253 V
Tipo Optyma™ A10
Tipo de condensador BG_4/5
Tipo de grade do ventilador Grade
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 207 V
Versão A10
Volume do tanque [L] 0.2 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality