OP-LCNC011NYA10G

114F0412

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 25.3 Kilogram
Peso líquido 22 Kilogram
Volume 0.755 Liter
EAN 5702428566926

 

Aplicações LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPY12LAb
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 13 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.18 A
Código elétrico G
Description OP-LCNC011NYA10G
Diámetro del ventilador [mm] 254 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de productos Condensing Units
Homologación CE
EAC
Homologação do receptor CE
MCC 3.20 A
Model number OP-LCNC011NYA10G
N.° de expediente SCIP 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nombre de producto Bare unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 254 mm
Tensão 50 Hz [V] 207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 253 V
Tipo Optyma™ A10
Tipo cubierta/rejilla de ventilador Rejilla
Tipo de condensador BG_4/5
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 207 V
Versão A10
Volumen recipiente [L] 0.2 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality