OP-LCNC004NUA10G

114F0203

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 17 Kilogram
Peso líquido 17 Kilogram
Volume 71.92 Liter
EAN 5702428567022

 

Aplicações LBP
Aprovação CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 10 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.12 A
Código elétrico G
Description OP-LCNC004NUA10G
Diâmetro do ventilador [mm] 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA10G
Nome do produto Bare unit
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R290
SCIP dossier no. f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product name OPTYMA N0 N2 T0 T2
Tamanho da pá do ventilador [mm] 200 mm
Tensão 50 Hz [V] 207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 253 V
Tipo Optyma™ A10
Tipo de condensador BG_2
Tipo de grade do ventilador Grade
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 207 V
Versão A10
Volume do tanque [L] 0.1 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality