SC18GXT0

114E2442

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 25.023 Kilogram
Peso líquido 25.023 Kilogram
Volume 71.92 Liter
EAN 5702428570794

 

Aplicações MBP
Compressor model SC18G
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 55 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 53 W
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.39 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 0.35 A
Código elétrico G
Description SC18GXT0
Family Optyma™
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number SC18GXT0
Nome do produto Bare unit
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
Tipo Optyma™ T0
Tipo de condensador BG_4/5
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 220 V
Versão T0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality