SC12GXT0
114E2351
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Universal; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Universal; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 22.305 Kilogram |
Peso líquido | 22.305 Kilogram |
Volume | 71.021 Liter |
EAN | 5702428570923 |
Peso bruto | 22.305 Kilogram |
Peso líquido | 22.305 Kilogram |
Volume | 71.021 Liter |
EAN | 5702428570923 |
Aplicações |
HBP LBP MBP |
Compressor model | SC12G |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 36 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 34 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.22 A |
Código elétrico | G |
Description | SC12GXT0 |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | SC12GXT0 |
Nome do produto | Bare unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R134a |
Tipo | Optyma™ T0 |
Tipo de condensador | BG_3 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio Universal |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
Versão | T0 |
Aplicações |
HBP LBP MBP |
Compressor model | SC12G |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 36 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 34 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.22 A |
Código elétrico | G |
Description | SC12GXT0 |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | SC12GXT0 |
Nome do produto | Bare unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R134a |
Tipo | Optyma™ T0 |
Tipo de condensador | BG_3 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio Universal |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
Versão | T0 |