SHGX34e/215-4 SPB

114B16150

Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16150

Detalhes do produto

Peso bruto 288.4 Kilogram
Peso líquido 260.4 Kilogram
Volume 1747.36 Liter

 

Altura total [mm] 968 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Classe IP IP66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comprimento [mm] 679 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 600 W
Contain batteries No
Description SHGX34e/215-4 SPB
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Family Plusbox
Fan type Standard
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 9100 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Largura [mm] 1570 mm
Legacy BOCK ID 16150
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/215-4 SPB
Nome do produto Package Unit
Número de ventiladores 1
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGX34 PB
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality