ECL Comfort 120, Tensão de alimentação [V] CA: 207 - 244, Tipo de interruptor de tempo: Semana

100B1200

ECL Comfort 120

Detalhes do produto

Peso bruto 0.485 Kilogram
Peso líquido 0.377 Kilogram
Volume 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

Ajuste da curva de calor para o circuito de aquecimento 6 pontos
Inclinação
Aprovação CE
EAC
UKCA
UA
Backup de energia do interruptor de tempo [h] 10 h
Carga de saída do atuador [VA] 15 VA
Carga indutiva na saída do relé [A] 2 A
Carga ôhmica na saída do relé [A] 3 A
CE evaluated Yes
Classe de proteção IP41
Comunicação Modbus (vedação galvânica)
Consumo de energia [W] 3 W
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonte de aplicação Integrado
Frequência da tensão de alimentação [Hz] 50 Hz
Funções gerais Funções de alarme
Exercício de bomba de circulação
Exercício de válvula de controle
Instalação de substituição externa
Proteção contra congelamento
Proteção do motor
Rede Mestre - Servo
Conexão do controle remoto
Grupo de produtos Electronic controllers
Número de bombas 1
Número de circuitos de aquecimento 1
Número de entradas de sensores 4 pc
Número de entradas digitais 1
Número de períodos de conforto por dia 3
Número de saídas de controle de motor de 3 pontos 1
Número de saídas de relé 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
SCIP dossier no. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 244 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 207 V
Tensão de saída de relé [V] CA 230 V
Tipo ECL Comfort 120
Tipo de entrada do usuário Botões de pressão
Tipo de interruptor de tempo Semana
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Umidade ambiente [% RH] [Max] 95 %

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality