Termostatos de imersão, ITD, Função: Controle duplo e termostato de limite, 0 °C - 90 °C, Temp. configurada na fábrica Limite [°C]: 90

099-1061

Dupla função de limite e controle

Toote üksikasjad

Peso bruto 0.436 Kilogram
Peso líquido 0.43 Kilogram
Volume 2.294 Liter
EAN 5013567403493

 

Altura [mm] 110 mm
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 3 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 10 A
Comprimento do sensor [mm] 100 mm
Description Dupla função de limite e controle
Diferencial de comutação 4 ± 1°C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de controle de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Faixa de controle de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Faixa de limite [°C] [Max] 100 °C
Faixa de limite [°C] [Min] 90 °C
Função Controle duplo e termostato de limite
Grupo de produtos Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Largura [mm] 100 mm
Profundidade [mm] 57 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product name Safety thermostats ST-1 and ST-2
Temp. configurada na fábrica Limite [°C] 90 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Tipo ITD
Tipo de interruptor - controle SPDT
Tipo de interruptor - limite SPST

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality