BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2123

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14415

Detalhes do produto

Peso bruto 372.768 Kilogram
Peso líquido 313.868 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616086

 

Anti-vibration pads No
Aplicações LBP
Cilindro 6
Classe IP IP65
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Designação de tipo HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency Hz 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Enclosed
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
Nome do produto Reciprocating compressor HGZ
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Proteção do motor MP10 230V AC
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Refrigerantes R404A
SCIP dossier no. 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP dossier product name HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGZX7
Tipo de óleo BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality