BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor

097C2116

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14413

Detalhes do produto

Peso bruto 369.252 Kilogram
Peso líquido 310.352 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616154

 

Anti-vibration pads No
Aplicações LBP
Cilindro 6
Classe IP IP65
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HGZ7/1860-4 R22
Designação de tipo HGZ7/1860-4 R22
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency Hz 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14413
Liquid Subcooler Mounted
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZ7/1860-4 R22
Nome do produto Reciprocating compressor HGZ
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Proteção do motor MP10 230V AC
Refrigerantes R22
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGZ7
Tipo de óleo BOCKlub A46
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality