Controladores de aquecimento de piso, Termostato de ambiente

088U2122

Sem fio

Detalhes do produto

Peso bruto 84 Gram
Peso líquido 64 Gram
Volume 0.298 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Agendamento Sim
Aprendizagem adaptativa Sim
Atuador no radiador Sim
Baterias de alimentação 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
Botão de retrocesso de temperatura Sim
China RoHS compliance Out of scope
Comutação sem ruído Sim
Contain batteries Yes
Controle de aplicativo ativado Sim
Controle de temperatura Sim
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Encaixa em quadros de disjuntores Não
Entrada de resfriamento Sim
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Frequência de transmissão [GHz] 2.4 GHz
Grupo de produtos Floor Heating Controls
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Instalação Anexável
Interfaces Sem fio
Interno à parede Não
Limitação de temperatura Sim
Modo duplo Sim
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Qtde de bateria 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP dossier product name "Wireless thermostat"
Sensor de piso habilitado Sim
Sobre a parede Sim
Tensão de alimentação [V] 3 V
Tipo Danfoss Icon2™ RT wireless
Tipo de controle de aquecimento Termostato de ambiente
Utilização Display with IR Floor Sensor
Weight per battery 11 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality