Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.

088U1130

Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.1 Kilogram
Peso líquido 0.1 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425244155

 

Adequado para Remote conrtrol
Agendamento Sim
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP20
Controle de aplicativo ativado Não
Controle de temperatura Sim
Description Zigbee integration on Danfoss Ico 24V Master Controller.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Encaixa em quadros de disjuntores Não
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalação Anexável
Interfaces Sem fio
Limitação de temperatura Sim
Número de canais 0
REACH Candidate List substances No
Sobre a parede Sim
Tensão de alimentação [V] 5 V
Tipo Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Tipo de controle de aquecimento Módulo Zigbee
UNSPSC CODE 40101830
Utilização For Master Controller

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality