Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 10, 6 bar

088U0760

Tubo coletor SSM 10+10 com fluxômetro

Detalhes do produto

Peso bruto 5.44 Kilogram
Peso líquido 5.361 Kilogram
Volume 15.146 Liter
EAN 5702425114755

 

Ajuste Sim
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de válvula Danfoss RA
Description Tubo coletor SSM 10+10 com fluxômetro
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxômetro Sim
Grupo de produtos Manifold & Manifold Kits
Material Aço inoxidável
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] 10
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product name SSM manifold set with flowmeters
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 60 °C
Tipo Manifold SSM-F
Válvula de purga Manual

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality