Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
088U0756 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117046/ID321855617720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117046/ID321855617720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 6 bar
088U0756
Tubo coletor SSM 6+6 com fluxômetro
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|