Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 4, 6 bar

088U0754

Tubo coletor SSM 4+4 com fluxômetro

Detalhes do produto

Peso bruto 2.748 Kilogram
Peso líquido 2.708 Kilogram
Volume 8.688 Liter
EAN 5702425114816

 

Ajuste Sim
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de válvula Danfoss RA
Description Tubo coletor SSM 4+4 com fluxômetro
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxômetro Sim
Grupo de produtos Manifold & Manifold Kits
Material Aço inoxidável
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] 4
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product name SSM manifold set with flowmeters
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 60 °C
Tipo Manifold SSM-F
UNSPSC CODE 40141720
Válvula de purga Manual

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality