Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
088U0752 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/138711/ID320460503979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/138711/ID320460503979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar
088U0752
Tubo coletor SSM 2+2 com fluxômetro
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|