Coletor FHF-F, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 6 bar

088U0522

Tubo coletor 2+2 Fluxômetro Danfoss BIV

Detalhes do produto

Peso bruto 1.324 Kilogram
Peso líquido 1.324 Kilogram
Volume 1.969 Liter
EAN 5702420080925

 

Ajuste Sim
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de válvula Danfoss RA
Description Tubo coletor 2+2 Fluxômetro Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxômetro Sim
Grupo de produtos Manifold & Manifold Kits
Material Latão
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] 2
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 60 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Tipo Manifold FHF-F
Válvula de purga Não incluso

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality