Coletor FHF, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 10, 10 bar

088U0510

Tubo coletor 10+10 Danfoss BIV

Detalhes do produto

Peso bruto 6.018 Kilogram
Peso líquido 6.018 Kilogram
Volume 5.387 Liter
EAN 5702420080895

 

Ajuste Sim
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de válvula Danfoss RA
Description Tubo coletor 10+10 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxômetro Não
Grupo de produtos Manifold & Manifold Kits
Material Latão
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] 10
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 90 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 90 °C
Tipo Manifold FHF
Válvula de purga Não incluso

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality