Controladores de aquecimento de piso, CF2+, 230 V, Número de canais: 10

088U0240

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Detalhes do produto

Peso bruto 1.126 Kilogram
Peso líquido 1.107 Kilogram
Volume 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Adequado para 24V actuators
Aprendizagem adaptativa Sim
Classe de proteção IP IP30
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Descrição do produto Controlador mestre, 10 saídas
Display (Sim/Não) Não
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequência de transmissão [MHz] 868.42 MHz
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalação Suspenso
Interfaces 24V com fio
Interno à parede Não
Número de canais 10
Número de saídas [pc] 10 pc
Opção de sensor de piso Não
Potência por saída [VA] [Max] 35 VA
Programação da semana Sim
REACH Candidate List substances No
Relé da bomba Sim
Relé da caldeira Sim
Relé de espera Sim
Resfriamento Sim
Sobre a parede Sim
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de saída [V] CA 24 V
Tipo Master Controller CF2+
Tipo de controle de aquecimento Controlador Mestre
Transmissão sem fio [m] [Max] 30 m
Utilização 10 outputs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality