Cabos de aquecimento, ECiceguard, 18W/m@10°C, 4 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6576

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante

Detalhes do produto

Peso bruto 1.2 Kilogram
Peso líquido 1.2 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466247037

 

Altura do cabo [mm] 5.8 mm
Altura do pacote [mm] 40 mm
Aplicação Roof frost protection
Aprovação CE
Bainha externa TPE, UV protected
Cabo no tambor Não
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Comprimento do cabo [m] 4 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa Preto
Cortado no comprimento Não
Description ECiceguard 18 Pronto 4m 230V
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 64 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Heating Cables
Isolamento do condutor Matriz autolimitante
Largura do cabo [mm] 11.3 mm
Largura do pacote [mm] 420 mm
Princípio de aquecimento Autolimitante
Profundidade do pacote [mm] 320 mm
Proteção UV Sim
REACH Candidate List substances No
Retardador de chama Sim
Saída do cabo [W/m@°C] 18W/m@10°C
Saída do cabo [W@°C] 72W@10°C
Sem chumbo Sim
Tela do cabo Trança de cobre estanhado
Temperatura de instalação [°C] [Min] -50 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 65 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 85 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECiceguard
Tipo do cabo Condutor duplo
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Versão do produto Ready-made
Warranty type 5-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality