Cabos de aquecimento, ECbasic 20S, 20 W/m, 39.00 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L2135

Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Detalhes do produto

Peso bruto 2.43 Kilogram
Peso líquido 2.406 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466126585

 

Altura do pacote [mm] 54 mm
Aplicação Sport fields
Floor heating
Cold store
Aprovação CE
Bainha externa PVC
Cabo no tambor Não
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Cobertura trançada de tela [%] [Min] 70 %
Comprimento do cabo [m] 39 m
Comprimento do chumbo frio [m] 3 m
Cor da bainha externa VERMELHO
Cortado no comprimento Não
Description ECbasic 20S 800W 230V 39m
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 35 mm
Diâmetro do cabo [mm] 5.5 mm
Empresa certificadora NEMKO
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Cables
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento do condutor XLPE
Largura do pacote [mm] 386 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 386 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 2
Quantidade de condutores de chumbo frio 1
Resistência do cabo [Ohm] 66.1
Retardador de chama Sim
Saída de aquecimento [W] 800 W
Saída do cabo [W/m] 20 W/m
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1.5 mm²
Tela do cabo Trança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECbasic 20S
Tipo de chumbo frio DSWA
Tipo do cabo Condutor simples
UK RoHS compliance Yes
Versão do produto Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality