Cabos de aquecimento, ECpipeheat readym., 10W/m@10°C, 6 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0991

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante

Detalhes do produto

Peso bruto 950 Gram
Peso líquido 746 Gram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466217832

 

Altura do cabo [mm] 5.3 mm
Altura do pacote [mm] 40 mm
Aplicação Pipe / tank frost protection
Aprovação UkrTEST
CE
Bainha externa TPE
Cabo no tambor Não
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento do cabo [m] 6 m
Comprimento do chumbo frio [m] 2 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa Azul-claro
Cortado no comprimento Não
Description ECpipeheat 10 com plug V2 6m 60W@10°C 230V
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora CE
EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Heating Cables
In scope of WEEE Yes
Isolamento do condutor Poliolefina reticulada
Largura do cabo [mm] 7.7 mm
Largura do pacote [mm] 420 mm
Material de preenchimento TPE
Princípio de aquecimento Autolimitante
Profundidade do pacote [mm] 300 mm
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 3
REACH Candidate List substances No
Saída do cabo [W/m@°C] 10W/m@10°C
Saída do cabo [W@°C] 60W@10°C
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 65 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 65 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECpipeheat 10 V2 readym.
Tipo do cabo Condutor duplo
Tipo do condutor Cobre estanhado
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Versão do produto Ready-made
Warranty type 5-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality