Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

088L0459

Sensor de teto para ECtemp 850, 1 un.

Detalhes do produto

Peso bruto 1.488 Kilogram
Peso líquido 1.485 Kilogram
Volume 4.91 Liter
EAN 5703466150290

 

Altura [mm] 15 mm
Altura do pacote [mm] 72 mm
Aplicação Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Aprovação CE
Bateria reserva Não
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 15
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Yes
Classe IP do elemento 67
Comprimento [m] 0.22 m
Consumo de energia em espera [W] [Max] 8 W
Contain batteries No
Description Sensor de teto para ECtemp 850, 1 un.
Descrição do produto ECtemp 850 com sensor de telhado
Display (Sim/Não) Sim
Empresa certificadora Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
Largura [mm] 23.5 mm
Largura do pacote [mm] 232 mm
Monitoramento de falha do sensor Sim
Montagem DIN Não
Profundidade [mm] 15 mm
Profundidade do pacote [mm] 280 mm
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Sistema de quadro compatível Não
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo Thermostat accessories Danfoss
Tipo de display display iluminado 2x16 caracteres
Tipo de indicador LED
Tipo de sensor Cobertura
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos ECtemp 850 IV
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality