Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 2

088L0458

Sensor de piso para ECtemp 850, 2 unid.

Detalhes do produto

Peso bruto 4.397 Kilogram
Peso líquido 4.2 Kilogram
Volume 10.098 Liter
EAN 5703466150283

 

Altura do pacote [mm] 96 mm
Aprovação CE
Bateria reserva Não
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 15
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Yes
Classe IP do elemento 67
Consumo de energia em espera [W] [Max] 13 W
Description Sensor de piso para ECtemp 850, 2 unid.
Descrição do produto Sensor de terra Ectemp 850
Display (Sim/Não) Sim
Diâmetro (mm) 87 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 23.5 mm
Largura do pacote [mm] 275 mm
Monitoramento de falha do sensor Sim
Montagem DIN Não
Profundidade [mm] 74 mm
Profundidade do pacote [mm] 375 mm
Quantidade por embalagem 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Sistema de quadro compatível Não
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo Thermostat accessories Danfoss
Tipo de display display iluminado 2x16 caracteres
Tipo de indicador LED
Tipo de sensor Terra
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos ECtemp 850 IV
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality