Cabos de aquecimento, ECsnow 30T, 3 W/m, 14 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0233

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Detalhes do produto

Peso bruto 1.199 Kilogram
Peso líquido 1.187 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466188514

 

Altura do pacote [mm] 54 mm
Aplicação Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Aprovação CE
EAC
Bainha externa PVC
Cabo no tambor Não
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento do cabo [m] 14 m
Comprimento do chumbo frio [m] 2.3 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa Preto
Cortado no comprimento Não
Description ECsnow 30T 400W 230V 14m
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 50 mm
Diâmetro do cabo [mm] 7 mm
Empresa certificadora CE
EAC
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] >1500 N
Força de tração [N] >300 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Cables
Isolamento do condutor FEP
Largura do pacote [mm] 386 mm
Material de preenchimento PEX
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 386 mm
Proteção UV Sim
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 3
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 132
Retardador de chama Sim
Saída de aquecimento [W] 400 W
Saída do cabo [W/m] 30 W/m
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1.5 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECsnow 30T
Tipo de chumbo frio DTCL
Tipo do cabo Condutor duplo
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Versão do produto Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality