Placas de isolamento de reflexão 4 placas 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Detalhes do produto

Peso bruto 5.62 Kilogram
Peso líquido 5.56 Kilogram
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228111

 

Altura do pacote [mm] 50 mm
Aplicação Floor heating
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento [m] 1 m
Contain batteries No
Description Placas de isolamento de reflexão 4 placas 2m²
Descrição do produto Placas de isolamento de reflexão 4
Espessura [mm] 13 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Other Heating Products
Largura [mm] 50 mm
Largura do pacote [mm] 520 mm
Profundidade do pacote [mm] 1175 mm
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Tipo ECcell
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 30141500
Warranty type 10-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality