Atuadores térmicos, TWA-V, RAV; VMT, Tensão de alimentação [V] CA: 24, NC, 0.95 m

088H3120

TWA-V NC 24V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.144 Kilogram
Peso líquido 0.135 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702420049588

 

Chave final Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP41
Comprimento do cabo [m] 0.95 m
Consumo de energia [W] 2 W
Description TWA-V NC 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Função de válvula NC
Grupo de produtos Thermal actuators
Intervalo de frequência [Hz] [Max] 60 Hz
Intervalo de frequência [Hz] [Min] 50 Hz
Qnt. do pacote 48 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name Thermal wax actuator (TWA)
Tamanho da conexão RAV
VMT
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo TWA-V
Tipo de conexão RAV
UNSPSC CODE 40101801

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality