Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NF/S (com interruptor final), 0.950 m

088H3106

TWA-A NC/S 230V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.144 Kilogram
Peso líquido 0.138 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN 5702425114045

 

Chave final Sim
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP41
Comprimento do cabo [m] 0.95 m
Consumo de energia [W] 2 W
Description TWA-A NC/S 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Função de válvula NF/S (com interruptor final)
Grupo de produtos Thermal actuators
Intervalo de frequência [Hz] [Max] 60 Hz
Intervalo de frequência [Hz] [Min] 50 Hz
Qnt. do pacote 60 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal wax actuator (TWA)"
Tamanho da conexão RA
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo TWA-A
Tipo de conexão RA
UNSPSC CODE 40101801

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality