Controladores de aquecimento de piso, Caixas de passagem FH, 230 V, Tensão de saída [V] CA: 230, Número de canais: 8

088H0016

CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, 230 V com fio

Detalhes do produto

Peso bruto 0.772 Kilogram
Peso líquido 0.757 Kilogram
Volume 4.941 Liter
EAN 5702420084701

 

Adequado para 230V actuators
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP20
Controle de temperatura Sim
Description CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Encaixa em quadros de disjuntores Não
Entrada de resfriamento Não
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalação Suspenso
Interfaces 230 V com fio
Interno à parede Não
Modo duplo Não
Número de canais 8
Número de saídas [pc] 8 pc
Potência por saída [W] [Max] 3 W
Qnt. do pacote 4 pc
REACH Candidate List substances No
Relé da bomba Sim
Relé da caldeira Sim
Sobre a parede Sim
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de saída [V] CA 230 V
Tipo FH Connection Boxes
Tipo de controle de aquecimento Wiring center
Utilização for 8 outputs

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality