Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

087U4041

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Cabo, Tamanho da con. el.: 2 fios

Detalhes do produto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso líquido 0.17 Kilogram
Volume 0.683 Liter
EAN 5702423232956

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento [mm] 215 mm
Comprimento [pol] 8.5 in
Comprimento de inserção [mm] 175 mm
Comprimento de inserção [pol.] 6.9 in
Comprimento do cabo [m] 2 m
Comprimento do cabo [pol.] 79 in
Conex. elétr. Cabo
Designação de tipo 00 MBT 5111-0101-0175-1
01 -0250-002-0000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 800 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 1472 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 260 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Máx] 500 °F
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Fixo
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de design do par térmico EN 61515
Padrão de elemento do sensor EN 60584-2
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sinal de saída mV
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 200 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 392 °F
Termopar 1 x NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 5111
Tipo do cabo PFA TC, blindado
Tolerância do elemento do sensor Classe 2
Tolerância do par térmico EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality