TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterias para termostato + 230Vac para receptor

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Detalhes do produto

Peso bruto 0.52 Kilogram
Peso líquido 0.48 Kilogram
Volume 1.872 Liter
EAN 5715162419267

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Ajusteda temperatura ±1°C
Altura [mm] 66 mm
Aplicação Room heating
Aprovação CE
UKCA
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Category name Programable Thermostat
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Contain batteries Yes
Controlar poluição Grau 2
Controle de início ideal Sim
Controle de início retardado Sim
Controle de modulação liga / desliga Sim
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Cor Branco RAL 9010
Description TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Descrição do produto TPOne- RF G + RX1-S, V2
Desligar Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Exibe tempo ou temperatura Sim
Faixa RF [m] 30 m
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Frequência RF [MHz] 433.92 MHz
Função de cancelamento Sim
Função de descanso Sim
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Programmable Room Thermostats
Horário de verão automático Sim
In scope of WEEE Yes
Indicador de bateria fraca Sim
Largura [mm] 155 mm
Liga/Desliga por dia 6
Material ABS+PC, non-flammable
Meios A
Modo de termostato Sim
Opção de sensor remoto Sim
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 30 mm
Programas pré-configurados de fábrica Sim
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relógio calendário configurado de fábrica Não
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Selecionável °C ou °F Sim
Sensor integrado Sim
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalo de serviço Sim
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de impulso nominal [kV] 2.5 kV
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo TPOne
Tipo de agendamento 7 dias, 5/2 dias, 24 horas
Tipo de alimentação Baterias para termostato + 230Vac para receptor
Tipo de bateria 2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controlo On/Off load compensation
Tolerância ±15%
UNSPSC CODE 41112209
Vida útil da bateria [anos] 2 ano
Visor de relógio Display AM/PM ou 24 horas
Visor retroiluminado Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality