TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi termostato programável de ambiente conectado com receptor RF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.47 Kilogram
Peso líquido 0.1 Kilogram
Volume 1.872 Liter
EAN 5013567423927

 

Ajuste da temperatura ±1°C
Altura [mm] 66 mm
Aplicação Room heating
Aprovação UKCA
CE
Backplate Custom Backplate
Category name Programable Thermostat
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Controlar poluição Grau 2
Controle de início ideal Sim
Controle de início retardado Sim
Controle de modulação liga / desliga Sim
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Cor Branco RAL 9010
Description TPOne-S + DBR Wi-Fi termostato programável de ambiente conectado com receptor RF
Descrição do produto TPOne-S + DBR
Desligar Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Exibe tempo ou temperatura Sim
Faixa RF [m] 30 m
Frequência [Hz] 50 Hz
Frequência RF [MHz] 868.42 MHz
Função de cancelamento Sim
Função de descanso Sim
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Programmable Room Thermostats
Horário de verão automático Sim
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Largura [mm] 155 mm
Liga/Desliga por dia 6
Material ABS+PC, non-flammable
Meios A
Modo de termostato Sim
Opção de sensor remoto Não
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 30 mm
Programas pré-configurados de fábrica Sim
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances No
Relógio calendário configurado de fábrica Sim
Selecionável °C ou °F Sim
Sensor integrado Sim
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temporizador de intervalo de serviço Sim
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de impulso nominal [kV] 2.5 kV
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo TPOne
Tipo de agendamento 7 dias, 5/2 dias, 24 horas
Tipo de alimentação 230Vac
Tipo de controlo Controle de modulação On/Off
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Visor de relógio Display AM/PM ou 24 horas
Visor retroiluminado Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality